En-tête à double rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10120814

Référence pièce
10120814
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Polyester Colour Black Compatible with (details) Pin header in 2.54-Raster
Connection (components) Print Connection - Connector orientation Perpendicular (to the PCB)
Connector type Socket strip. straight Contact material Copper alloy Contact spacing(mm) 2.54
Industrial goods No Manufacturer part # 10120814 Material (details) Fibreglass reinforced polyamide
Max. temperature(°C) +105 Min. temperature(°C) -40 Nominal current(A) 3
Nominal current (details)(A) 3 Nominal voltage(V) 600 No. of rows 2
Pin diameter(mm) 0.60 Pin length (PCB)(mm) 3.20 Pin shape Rectangular
Pins per row 17 Product size (height)(mm) 5 Product size (width)(mm) 11.70
Product size (length)(mm) 43.68 Product type Receptacles (standard) RoHS-compliant Yes
Separable No Socket depth(mm) 6.20 Total number of pins 34
Type (manufacturer type) 10120814 Type (misc.) Straight

Vous vous trouvez sur la page de En-tête à double rangée, le numéro d'article est le suivant: 10120814.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120814.

Assistance technique