Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1571995 |
1571997 |
1571998 |
1572000 |
1572001 |
735517 |
735518 |
735529 |
735543 |
735569 |
735570 |
735596 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec connecteurs | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Cosse plate 6,3 mm | - | 735530 | PVC souple | - | 01016-6. 3-01 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | Embase plate de 4,8 mm | 2.50 | 2765 | PE | 1.50 | 2765 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Cosse plate 4,8 mm | - | 735556 | PVC souple | - | 01016-4. 8-06 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Borne à lame de 2,8 mm | - | 735555 | PA 6.6 | - | 01017-4.8 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Cosse plate 6,3 mm | - | 735622 | PVC souple | - | 01016-6. 3-06 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Cosse plate 6,3 mm | - | 735517 | PA 6.6 | - | 01017-6.3 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Cosse plate 4,8 mm | - | 735518 | PVC souple | - | 01016-4.8 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Cosse plate 6,3 mm | - | 735529 | PVC souple | - | 01016-6.3 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Cosse plate 4,8 mm | - | 735543 | PVC souple | - | 01016-4. 8-01 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | Borne à lame de 2,8 mm | - | 735569 | PVC souple | - | 01016-2.8 | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Cosse plate 4,8 mm | - | 735570 | PVC souple | - | 01016-4. 8-02 | |
0.08 € | 1 | 3 jours | Rouge | Borne à lame de 2,8 mm | - | 735596 | PVC souple | - | 01016-2. 8-06 |
Loading...
Type de produit | Manchon isolant | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec connecteurs
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles