Connecteurs femelles (précision)【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1580914
1580917
1580920
1580929
TC-2521098
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Produits industriels N° de pièce du fabricant Diamètre de broche
(mm)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Broches par rangée Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Profondeur de douille
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant)

2.89 €

1 Disponible 3 jours Non15809140.742.28205.4050.81.80201580914

2.05 €

1 Disponible 3 jours Non15809170.742.75207.4350.83.00201580917

2.89 €

1 Disponible 3 jours Non15809200.512.75327.4381.283.00321580920

8.40 €

1 Disponible 3 jours Non15809290.6033610.0091.446.5361580929

130.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 27 jours -TC-25210980.742.75207.4350.83.0020TC-252 1098

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PPS Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Type de connecteur Barrette de connexion femelle, rectiligne Matériau de contact Alliage de cuivre
Espacement des contacts(mm) 2.54 Surface de contact Plaqué or Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -55 Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V) 60
Nombre de rangées 1 Forme de broche Rond Dimension produit (hauteur)(mm) 2.54
Type de produit Connecteurs femelles (précision) Conforme RoHS Oui Séparable Oui

Assistance technique