Boîtier à broches - câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1589855
1589857
1589858
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Dimension produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant)

1.53 €

1 Disponible 3 jours 1589855923.6218D28-18 BT6-G

1.85 €

1 Disponible 3 jours 15898571231.2424D28-24 BT6-G

2.05 €

1 Disponible 3 jours 15898581333.7826D28-26 BT6-G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT renforcé fibre de verre. UL 94 V-0 Couleur Rouge Connexion (composants) Auto-dénudant
Orientation du connecteur Perpendiculaire (à la carte CI) Type de connecteur Barrette à broches Connecteurs Carte-fil
Matériau de contact Bronze phosphoreux Espacement des contacts(mm) 2.54 Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1 Nombre de rangées 2
Forme de broche Rectangulaire Dimension produit (hauteur)(mm) 5.10 Dimension produit (largeur)(mm) 5
Type de produit Boîtier à broches - câble Conforme RoHS Oui Série (connecteurs) Micro-MaTch

Assistance technique