Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1580860 |
1580861 |
TC-02800-10-50-7,5 |
TC-02800-14-50-7,5 |
TC-02800-16-50-7,5 |
TC-02800-20-50-7,5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Connexion (composants) | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Auto-dénudant | Perpendiculaire (à la carte CI) | Logement pour carte CI, rectiligne | Laiton | - | 1580860 | 250|250 | 16 | 8 | 10.7 | 17.78 | 9.4 | 16 | 1580860 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Auto-dénudant | Perpendiculaire (à la carte CI) | Logement pour carte CI, rectiligne | Laiton | - | 1580861 | 250|250 | 14 | 7 | 10.7 | 15.24 | 9.4 | 14 | 1580861 | |
0.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Circuit imprimé | - | Connecteur de carte CI | Alliage de cuivre | Étamé | TC-02800-10-50-7.5 | 500 | 10 | 5 | 10.9 | 16.81 | 6 | 10|10 | TC-02800-10-50-7.5 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Circuit imprimé | - | Connecteur de carte CI | Alliage de cuivre | Étamé | TC-02800-14-50-7.5 | 500 | 14 | 7 | 10.9 | 21.89 | 6 | 14|14 | TC-02800-14-50-7.5 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Circuit imprimé | - | Connecteur de carte CI | Alliage de cuivre | Étamé | TC-02800-16-50-7.5 | 500 | 16 | 8 | 10.9 | 24.43 | 6 | 16|16 | TC-02800-16-50-7.5 | |
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Circuit imprimé | - | Connecteur de carte CI | Alliage de cuivre | Étamé | TC-02800-20-50-7.5 | 500 | 20 | 10 | 10.9 | 29.51 | 6 | 20|20 | TC-02800-20-50-7.5 |
Loading...
Couleur | Noir | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Température max.(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 1 | Nombre de rangées | 2 |
Type de produit | Connecteur de carte CI | Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Connexion (composants)
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
N° de pièce du fabricant
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles