Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact de la carte | Matériau de boîtier | Couleur | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Orientation du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Connecteurs | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | Matériau d’isolation | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Nombre de rangées | Diamètre de broche (mm) | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Longueur de broche (connecteur femelle) (mm) | Forme de broche | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Séparable | Série (connecteurs) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Câbles à extrémité libre | - | - | Fiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectiligne | - | Carte-fil | - | - | - | Non | - | 743151 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 210 | - | - | 10 | CIS 15.552 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 1.27 | Plaqué or | Non | - | 1580864 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Rectangulaire | 10 | 2.5 | 8 | 12.70 | Non | - | 10 | 1580864 | |
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580865 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 10 | 2.54 | 10.80 | 25.4 | Non | - | 10 | 1580865 | |
2.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580866 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 40 | 7.8 | 10.35 | 101.6 | Non | - | 80 | 1580866 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 1.27 | Plaqué or | Non | - | 1580867 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | Rectangulaire | 25 | 2.5 | 8 | 31.75 | Non | - | 25 | 1580867 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580868 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 20 | 2.54 | 10.80 | 50.8 | Non | - | 20 | 1580868 | |
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580874 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 3.30 | 14 | Rectangulaire | 36 | 2.54 | 19.80 | 91.44 | Non | - | 36 | 1580874 | |
2.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 1.27 | Plaqué or | Non | - | 1580879 | +105 | -55 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | Rectangulaire | 25 | 3.40 | 8 | 31.75 | Non | - | 50 | 1580879 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580880 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 50 | 2.54 | 10.80 | 127.0 | Non | - | 50 | 1580880 | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 1.27 | Plaqué or | Non | - | 1580884 | +105 | -55 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | Rectangulaire | 40 | 3.40 | 8 | 50.8 | Non | - | 80 | 1580884 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580885 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 8 | 5 | 10.80 | 20.32 | Oui | - | 16 | 1580885 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580888 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 10 | 5 | 10.80 | 25.4 | Oui | - | 20 | 1580888 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580891 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 13 | 5 | 10.80 | 33.02 | Oui | - | 26 | 1580891 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580894 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 17 | 5 | 10.80 | 43.18 | Oui | - | 34 | 1580894 | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580897 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 20 | 5 | 10.80 | 50.8 | Oui | - | 40 | 1580897 | |
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580905 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 2 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 40 | 5 | 10.80 | 101.6 | Oui | - | 80 | 1580905 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580910 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rectangulaire | 8 | 5.84 | 8.31 | 20.32 | Oui | - | 8 | 1580910 | |
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580916 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rectangulaire | 20 | 5.84 | 8.31 | 50.8 | Oui | - | 20 | 1580916 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580922 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rectangulaire | 40 | 5.84 | 8.31 | 101.6 | Oui | - | 40 | 1580922 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580925 | +105 | -55 | 3 | - | - | 1 | - | 3.30 | 4.50 | Rectangulaire | 50 | 5.84 | 8.31 | 127.0 | Oui | - | 50 | 1580925 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 98 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580928 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 8 | 7.8 | 10.35 | 20.32 | Non | - | 16 | 1580928 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580930 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 10 | 7.8 | 10.35 | 25.4 | Non | - | 20 | 1580930 | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580933 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 13 | 7.8 | 10.35 | 33.02 | Non | - | 26 | 1580933 | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | Non | - | 1580935 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 2 | - | 2.70 | 4 | Rectangulaire | 20 | 4 | 8.5 | 40 | Non | - | 40 | 1580935 | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | Non | - | 1580938 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 1 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 20 | 4.8 | 7.5 | 40 | Non | - | 20 | 1580938 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580939 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 20 | 7.8 | 10.35 | 50.8 | Non | - | 40 | 1580939 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580949 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 2.80 | 4 | Rectangulaire | 36 | 7.8 | 10.35 | 91.44 | Non | - | 72 | 1580949 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1580951 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 8 | 2.54 | 10.80 | 20.32 | Non | - | 8 | 1580951 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyamide | Écru|Argent | - | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, 90° | - | Carte-fil | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | Non | Polyamide | 1580964 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rectangulaire | 3 | 14.20 | 9.20 | 7.66 | - | - | 3 | 1580964 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyamide | Écru|Argent | - | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, 90° | - | Carte-fil | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | Non | Polyamide | 1580965 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rectangulaire | 4 | 14.20 | 9.20 | 10.2 | - | - | 4 | 1580965 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyamide | Écru|Argent | - | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, 90° | - | Carte-fil | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | Non | Polyamide | 1580966 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rectangulaire | 5 | 14.20 | 9.20 | 12.74 | - | - | 5 | 1580966 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyamide | Écru|Argent | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | Carte-fil | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | Non | Polyamide | 1580975 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rectangulaire | 2 | 14.20 | 5.8 | 5.12 | - | - | 2 | 1580975 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyamide | Écru|Argent | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | Carte-fil | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | Non | Polyamide | 1580977 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rectangulaire | 4 | 14.20 | 5.8 | 10.2 | - | - | 4 | 1580977 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyamide | Écru|Argent | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | Carte-fil | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | Non | Polyamide | 1580978 | +85 | -25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | Rectangulaire | 5 | 14.20 | 5.8 | 12.74 | - | - | 5 | 1580978 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | Non | - | 1581010 | +105 | -55 | 1 | - | 1000 | 1 | - | 2.70 | 4 | Rectangulaire | 20 | 2.00 | 8.70 | 40 | Non | - | 20 | 1581010 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581014 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 3 | 2.54 | 7.62 | 12.60 | Non | - | 3 | 1581014 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581018 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 20 | 2.54 | 12.60 | 50.8 | Non | - | 20 | 1581018 | |
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581019 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 36 | 2.54 | 12.60 | 91.44 | Non | - | 36 | 1581019 | |
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581023 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 5 | 2.54 | 11.60 | 12.70 | Non | - | 5 | 1581023 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581026 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 20 | 2.54 | 11.60 | 50.8 | Non | - | 20 | 1581026 | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581027 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 36 | 2.54 | 11.60 | 91.44 | Non | - | 36 | 1581027 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Polyester | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581028 | +105 | -40 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | Rectangulaire | 40 | 2.54 | 11.60 | 101.6 | Non | - | 40 | 1581028 | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581031 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 2 | - | 3.30 | 5.80 | Rectangulaire | 10 | 5 | 11.60 | 25.4 | Oui | - | 20 | 1581031 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581034 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 2 | - | 3.30 | 5.80 | Rectangulaire | 20 | 5 | 11.60 | 50.8 | Oui | - | 40 | 1581034 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581040 | +105 | -55 | 3 | 600 | - | 2 | - | 3.30 | 6.80 | Rectangulaire | 20 | 5 | 12.60 | 50.8 | Oui | - | 40 | 1581040 | |
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | - | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | 1581046 | +105 | -55 | 3 | 1000 | - | 2 | - | 3.30 | 6.10 | Rectangulaire | 25 | 8.3 | 12.58 | 63.50 | Non | - | 50 | 1581046 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-0 | - | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | Carte-fil | - | 2.50 | - | - | - | 1582661 | - | - | - | - | - | 1 | 0.64 | - | - | Carrée | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 1582661 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Nylon 6.6 UL 94 V-0 | - | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | Carte-fil | - | 2.50 | - | - | - | 1582662 | - | - | - | - | - | 1 | 0.64 | - | - | Carrée | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 1582662 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Câbles à extrémité libre | - | - | Fiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectiligne | - | Carte-fil | - | - | - | Non | - | 743127 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 210 | - | - | 3 | CIS 15.549 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Câbles à extrémité libre | - | - | Fiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectiligne | - | Carte-fil | - | - | - | Non | - | 743135 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 210 | - | - | 5 | CIS 15.550 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Câbles à extrémité libre | - | - | Fiche mâle rectiligne|Fiche femelle rectiligne | - | Carte-fil | - | - | - | Non | - | 743143 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 210 | - | - | 8 | 743143 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Thermoplastique UL94V-0 | Noir | - | Circuit imprimé | Parallèle (à la carte CI) | - | Barrette à broches, 90° | - | - | Alliage de cuivre | 2 | Plaqué or | Non | - | TC-0628-210-040-00 | +125 | -40 | 1 | 250 | - | 2 | - | 2.80 | 4.40 | Rectangulaire | 20 | - | - | - | - | - | 40 | TC-0628-210-040-00 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé | Thermoplastique UL94V-0 | Gris | - | Auto-dénudant | - | + anti-traction | Fiche mâle, rectiligne | Étamé | Carte-fil | Alliage de cuivre | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-0 | TC-0738-10-10-0-60 | +105 | -40 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 5 | 10 | 8.4 | - | - | 869 | 10 | TC-0738-10-10-0-60 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé | Thermoplastique UL94V-0 | Gris | - | Auto-dénudant | - | + anti-traction | Fiche mâle, rectiligne | Étamé | Carte-fil | Alliage de cuivre | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-0 | TC-0738-20-10-0-60 | +105 | -40 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 10 | 10 | 8.4 | - | - | 869 | 20 | TC-0738-20-10-0-60 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Étamé | Thermoplastique UL94V-0 | Gris | - | Auto-dénudant | - | + anti-traction | Fiche mâle, rectiligne | Étamé | Carte-fil | Alliage de cuivre | 2.54 | - | Non | Thermoplastique UL94V-0 | TC-0738-26-10-0-60 | +105 | -40 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | Carrée | 13 | 10 | 8.4 | - | - | 869 | 26 | TC-0738-26-10-0-60 | |
0.65 € | 1 | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 1.27 | Plaqué or | Non | - | TC-1424-1-020-1-10-00 | +105 | -40 | 1 | - | 250 | 2 | - | 2.60 | 2.70 | Rectangulaire | 10 | 3.40 | 6.30 | 12.70 | Non | - | 20 | TC-1424020-1-10-00 | ||
0.28 € | 1 | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | TC-1886S-12-004-00 | +105 | -40 | 3 | - | 500 | 1 | - | 4 | 5.50 | Rectangulaire | 4 | 2.5 | 10.16 | 12 | Non | - | 4 | TC-1886S-12-004-00 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | TC-18863-13-002-00 | +125 | -40 | 3 | - | 250 | 1 | - | 3.30 | 6.80 | Rectangulaire | 2 | 2.5 | 5.08 | 12.60 | Non | - | 2 | TC-18863-13-002-00 | |
0.08 € | 1 | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | TC-18863-13-004-00 | +125 | -40 | 3 | - | 250 | 1 | - | 3.30 | 6.80 | Rectangulaire | 4 | 2.5 | 10.16 | 12.60 | Non | - | 4 | TC-18863-13-004-00 | ||
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Matériau thermoplastique | Noir | - | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | - | Barrette à broches | - | - | Alliage de cuivre | 2.54 | Plaqué or | Non | - | TC-18863-13-020-00 | +125 | -40 | 3 | - | 250 | 1 | - | 3.30 | 6.80 | Rectangulaire | 20 | 2.5 | 12.60 | 50.8 | Non | - | 20 | TC-18863-13-020-00 |
Loading...
Type de produit | Barrette à broches (standard) | Conforme RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact de la carte
Matériau de boîtier
Couleur
Compatible avec (détails)
Connexion (composants)
Orientation du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Type de connecteur
Surface de contact de connecteur
Connecteurs
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
Produits industriels
Matériau d’isolation
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Nombre de rangées
Diamètre de broche(mm)
Longueur de broche (carte CI)(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)(mm)
Forme de broche
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Séparable
Série (connecteurs)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles