Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | Matériau d’isolation | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Diamètre de broche (mm) | Forme de broche | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | Ouvert | Bronze phosphoreux | 2.54 | Ni | - | PBT | 1582217 | 3 | 500 | - | - | 5 | 6 | 2.4 | 1582217 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Ouvert | Bronze phosphoreux | 2.54 | Ni | - | PBT | 1582227 | 3 | 500 | - | - | 5 | 6 | 2.4 | 1582227 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | Ouvert | Bronze phosphoreux | 2.54 | Ni | - | PBT | 1582228 | 3 | 500 | - | - | 5 | 6 | 2.4 | 1582228 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir|Rouge|Bleu | - | Ouvert | Alliage de cuivre | 2.54 | - | - | PBT | 1582232 | 3 | 500 | - | - | 5 | 6 | 2.4 | 1582232 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Fermé | Plaqué or | 2.54 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-03305-101-10-00 | 3 | 500 | 0.635 | Rectangulaire | 5 | 6.4 | 2.4 | TC-03305-101-10-00 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | Fermé | Plaqué or | 2.54 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-03305-101-30-00 | 3 | 500 | 0.635 | Rectangulaire | 5 | 6.4 | 2.4 | TC-03305-101-30-00 | ||
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Ouvert | Plaqué or | 2.54 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-03305-201-10-00 | 3 | 500 | 0.635 | Rectangulaire | 5 | 6 | 2.4 | TC-03305-201-10-00 | ||
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Ouvert | Plaqué or | 2.54 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-03305-301-10-00 | 3 | 500 | 0.635 | Rectangulaire | 5 | 13.5 | 2.4 | TC-03305-301-10-00 | ||
0.09 € | 1 | Disponible | 25 jours | Rouge | - | Fermé|+ poignée à sangle | Plaqué or | 2.54 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-03305-301-20-00 | 3 | 500 | 0.635 | Rectangulaire | 5 | 13.5 | 2.4 | TC-03305-301-20-00 | ||
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Fermé|+ poignée à sangle | Alliage de cuivre | 2.54|5.08 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-05305-101-10-00 | 3 | 500 | - | - | 6.5 | 7.8 | 2.54 | TC-05305-101-10-00 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Ouvert | Plaqué or | 2 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-07021-201-10-00 | 1 | - | - | - | 4 | 11 | 2 | TC-07021-201-10-00 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Ouvert|+ poignée à sangle | Plaqué or | 2 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-07021-301-10-00 | 1 | - | - | - | 4 | 11 | 2 | TC-07021-301-10-00 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | Ouvert|+ poignée à sangle | Plaqué or | 2 | Or sur nickel | - | Matériau thermoplastique | TC-07021-301-20-00 | 1 | - | - | - | 4 | 11 | 2 | TC-07021-301-20-00 | ||
15.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Broches enroulées de 0,6 à 0,64 mm et broches rondes de 0,6 à 0,7 mm. | Ouvert | Bronze phosphoreux | 2.54 | Ni | Oui | PBT | TC-2521029 | 3 | 500 | - | - | 5 | 6 | 2.4 | TC-252 1029 | |
24.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Broches enroulées de 0,6 à 0,64 mm et broches rondes de 0,6 à 0,7 mm. | Ouvert|+ poignée à sangle | Bronze phosphoreux | 2.54 | Ni | Oui | PBT | TC-2521030 | 3 | 500 | - | - | 4.98 | 13.75 | 2.45 | TC-252 1030 |
Loading...
Nombre de broches | 2 | Broches par rangée | 2 | Type de produit | Cavalier de court-circuit |
---|---|---|---|---|---|
Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
Produits industriels
Matériau d’isolation
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Diamètre de broche(mm)
Forme de broche
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles