Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
115-1-020-0-MTF-XS0 |
115-3-010-0-MTF-XS0 |
115-3-020-0-MTF-XS0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | No. of rows | Number of pins | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115-1-020-0-MTF-XS0 | 1 | 1 x 20 | 20 | 2.54 | 50.8 | 20 | 115-1-020-0-MTF-XS0 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115-3-010-0-MTF-XS0 | 2 | 2 x 5 | 5 | 5.08 | 12.7 | 10 | 115-3-010-0-MTF-XS0 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 115-3-020-0-MTF-XS0 | 2 | 2 x 10 | 10 | 5.08 | 25.4 | 20 | 115-3-020-0-MTF-XS0 |
Loading...
Case material | Thermoplastic material | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | Connector type | Socket strip. straight |
Contact material | Copper alloy | Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Tin plated |
Industrial goods | No | Max. temperature(°C) | +125 | Min. temperature(°C) | -55 |
Nominal current(A) | 3 | Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage (details)(V) | 150 |
Nominal voltage(V DC) | 150 | Pin diameter(mm) | 0.90 | Pin length (PCB)(mm) | 3.10 |
Pin shape | Circular | Product size (width)(mm) | 10.10 | Product type | Receptacles (precision) |
RoHS-compliant | Yes | Separable | No | Socket depth(mm) | 5.80 |
Type (misc.) | Straight |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
No. of rows
Number of pins
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles