Connecteur femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

159-1-010-0-NFX-YS0

Référence pièce
159-1-010-0-NFX-YS0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Thermoplastic material Colour Black Connection (components) Print
Connection - Connector orientation Parallel (to the PCB) Connector type Socket strip. right angle
Contact material Copper alloy Contact spacing(mm) 2 Contact surface Gold plated
Industrial goods No Manufacturer part # 159-1-010-0-NFX-YS0 Max. temperature(°C) +105
Min. temperature(°C) -40 Nominal current(A) 1.50 Nominal current (details)(A) 1.5
Nominal voltage (details)(V DC) 150 VRMS / 150 Nominal voltage(V DC) 150 No. of rows 1
Number of pins 1 x 10 Pin diameter(mm) 0.50 Pin length (PCB)(mm) 2.80
Pin shape Rectangular Pins per row 10 Product size (height)(mm) 4.30
Product size (width)(mm) 5.20 Product size (length)(mm) 20.50 Product type Receptacles (standard)
RoHS-compliant Yes Separable No Total number of pins 10
Type (manufacturer type) 159-1-010-0-NFX-YS0 Type (misc.) angled

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle, le numéro d'article est le suivant: 159-1-010-0-NFX-YS0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 159-1-010-0-NFX-YS0.

Assistance technique