Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
088-1-005-0-S-XS0-1080 |
088-1-006-0-S-XS0-1080 |
088-1-010-0-S-XS0-1080 |
088-2-006-0-S-XS0-1080 |
088-2-030-0-S-XS0-1080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | No. of rows | Number of pins | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 088-1-005-0-S-XS0-1080 | 1 | 1 x 5 | 5 | 5.80 | 10.80 | 12.7 | 5 | 088-1-005-0-S-XS0-1080 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 088-1-006-0-S-XS0-1080 | 1 | 1 x 6 | 6 | 5.80 | 10.80 | 15.24 | 6 | 088-1-006-0-S-XS0-1080 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 088-1-010-0-S-XS0-1080 | 1 | 1 x 10 | 10 | 5.80 | 10.80 | 25.4 | 10 | 088-1-010-0-S-XS0-1080 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 088-2-006-0-S-XS0-1080 | 2 | 2 x 3 mm | 3 | 7.62 | 8.30 | 13.34 | 6 | 088-2-006-0-S-XS0-1080 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 088-2-030-0-S-XS0-1080 | 2 | 2 x 15 | 15 | 8.30 | 13.34 | 38.1 | 30 | 088-2-030-0-S-XS0-1080 |
Loading...
Case material | Thermoplastic material | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector type | Pin strip. right angle | Contact material | Copper alloy |
Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Partially gold plated | Industrial goods | No |
Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -40 | Nominal current(A) | 3 |
Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage (details)(V) | 150 | Nominal voltage(V DC) | 250 |
Pin length (PCB)(mm) | 3.30 | Pin length (receptacle)(mm) | 6.90 | Pin shape | Rectangular |
Product type | Pin strip (standard) | RoHS-compliant | Yes | Separable | No |
Type (misc.) | Angled |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
No. of rows
Number of pins
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles