Bande à broches (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
087-1-002-0-S-XS0-1260
087-1-003-0-S-XS0-1260
087-1-004-0-S-XS0-1260
087-1-010-0-S-XS0-1260
087-2-004-0-S-XS0-1260
087-2-064-0-S-XS0-1260
088-1-002-0-S-XS0-1080
088-1-003-0-S-XS0-1080
088-1-004-0-S-XS0-1080
088-1-008-0-S-XS0-1080
088-2-004-0-S-XS0-1080
088-2-008-0-S-XS0-1080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector orientation Connector type Industrial goods Manufacturer part # Nominal current (details)
(A)
Nominal voltage (details)
(V)
No. of rows Pin length (receptacle)
(mm)
Pins per row Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Total number of pins Type (manufacturer type) Type (misc.)

0.07 €

1 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straightNo087-1-002-0-S-XS0-1260315016.8022.505.0812.602087-1-002-0-S-XS0-1260Straight

0.09 €

1 Disponible 14 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straightNo087-1-003-0-S-XS0-1260315016.8032.507.6212.603087-1-003-0-S-XS0-1260Straight

0.12 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straightNo087-1-004-0-S-XS0-1260315016.8042.5010.1612.604087-1-004-0-S-XS0-1260Straight

0.28 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straightYes087-1-010-0-S-XS0-1260--16.80102.5012.6025.410STL1-1260GGT-010U-

0.12 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straightNo087-2-004-0-S-XS0-1260315026.80255.0812.604087-2-004-0-S-XS0-1260Straight

1.85 €

1 Disponible 14 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straightYes087-2-064-0-S-XS0-1260--26.8032512.6081.2864STL2-1260GGT-064U-

0.17 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angleNo088-1-002-0-S-XS0-1080315016.9025.085.8010.802088-1-002-0-S-XS0-1080Angled

0.23 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angleYes088-1-003-0-S-XS0-1080--16.9035.807.6210.803STL1-1470AGT-003U-

0.28 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angleYes088-1-004-0-S-XS0-1080--16.9045.8010.1610.804STL1-1470AGT-004U-

0.65 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angleYes088-1-008-0-S-XS0-1080--16.9085.8010.8020.328STL1-1470AGT-008U-

0.37 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angleYes088-2-004-0-S-XS0-1080--26.9025.088.3013.344STL2-1470AGT-004U-

0.24 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angleYes088-2-008-0-S-XS0-1080--26.9048.3010.1613.348STL2-1470AGT-008U-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Thermoplastic material Colour Black Connection (components) Print
Contact material Copper alloy Contact spacing(mm) 2.54 Contact surface Partially gold plated
Max. temperature(°C) +105 Min. temperature(°C) -40 Nominal current(A) 3
Nominal voltage(V DC) 250 Pin length (PCB)(mm) 3.30 Pin shape Rectangular
Product type Pin strip (standard) RoHS-compliant Yes Separable No

Assistance technique