câble à sertir 180° trou M6 6 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 1R6 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1R6

Référence pièce
1R6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.68 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 6
Section transversale (max.)(mm²) 6 Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant 1R6
Matériau (détails) Cu. Surface étamée Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M6
Type (type de fabricant) 1R6 Type (divers.) Sans trou d'inspection

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M6 6 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 1R6 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1R6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1R6.

Assistance technique