Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
165410
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 25mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 25 | Section transversale (max.)(mm²) | 25 | Trou ⌀(mm) | 10.5 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 165410 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M10 | Type (type de fabricant) | 165410 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 165410 section de cosse à anneau (maximale) =25 mm² trou ⌀=10,5 mm non, le numéro d'article est le suivant: 165410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 165410.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles