Klauke 1653K connecteur parallèle 16 mm² non isolé métal 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1653K

Référence pièce
1653K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.47 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Plage de section transversale 16 mm² (max.)
Section transversale (max.)(mm²) 16 de la plaque (lx d4 x d1) 11 × 8,2 × 5,8 mm Diamètre extérieur(mm) 5.8
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 1653K Diamètre extérieur(mm) 8.2
Taille du produit (longueur)(mm) 11 Type de produit Connexion parallèle Type (type de fabricant) 1653K

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 1653K connecteur parallèle 16 mm² non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1653K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1653K.

Assistance technique