Largeur du connecteur à cosse plate Klauke 8503B: 4,8 mm Épaisseur du connecteur: 0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8503B

Référence pièce
8503B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.69 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Angle de connexion(°) 180 Épaisseur de connecteur(mm) 0.8
Largeur de connecteur(mm) 4.8 Matériau de contact Laiton étamé Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale(mm²) 4 - 6 Section transversale (max.)(mm²) 6 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PA 6.6 Isolation (matériau) Sans halogène PA N° de pièce du fabricant 8503B
Matériau (détails) CuZn. Étamé Section transversale min.(mm²) 4 Type de produit Borne à lame
Taille 4.8 x 0.8 mm Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 8503B
Type (divers.) 4.8 x 0.8 mm

Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur à cosse plate Klauke 8503B: 4,8 mm Épaisseur du connecteur: 0, le numéro d'article est le suivant: 8503B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8503B.

Assistance technique