Prise de balle 0,50 mm² Diamètre de la broche 1 mm²: 4 mm isolé rouge Klauke 9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

920

Référence pièce
920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.72 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Matériau de contact Bronze. Etain Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Type d'isolation Isolée
Matériau d'isolation PVC Isolation (matériau) PVC N° de pièce du fabricant 920
Matériau (détails) CuSnZn. Étamé Section transversale min.(mm²) 0.50 Taille du produit (longueur)(mm) 22
Type de produit Boîtier de prise Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 920
AWG max. 18 AWG (min.) 22 Diamètre de fiche(mm) 4
Plage de température(°C) +70

Vous vous trouvez sur la page de Prise de balle 0,50 mm² Diamètre de la broche 1 mm²: 4 mm isolé rouge Klauke 9, le numéro d'article est le suivant: 920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 920.

Assistance technique