câble à sertir 180° trou M6 6 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke SR66 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR66

Référence pièce
SR66
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.80 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 6
Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant SR66 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) SR66

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M6 6 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke SR66 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: SR66.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR66.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique