Klauke 790 connecteur parallèle 4 mm² 6 mm² isolé jaune 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

790

Référence pièce
790
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Matériau de contact CU-ETP Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale(mm²) 4 - 6 Section transversale (max.)(mm²) 6 de la plaque (d1 x l1 x l2) 3,6 × 21 × 7 mm
Diamètre extérieur(mm) 3.6 Type d'isolation Isolée Matériau d'isolation PA
Isolation (matériau) Sans halogène PA N° de pièce du fabricant 790 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 4 Taille du produit (longueur)(mm) 21 Type de produit Connexion parallèle
Type (type de fabricant) 790

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 790 connecteur parallèle 4 mm² 6 mm² isolé jaune 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 790.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 790.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique