Borne U 4 mm² trou 6 mm² ⌀=6,5 mm partiellement isolé jaune Klauke 650

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

650C6

Référence pièce
650C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.52 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale(mm²) 4 - 6 Section transversale (max.)(mm²) 6 Trou ⌀(mm) 6.5
Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation PA N° de pièce du fabricant 650C6
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 4 Type de produit Cosse en U
Manchon de soutien Non Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 650C6
Plage de température(°C) jusqu'à +105

Vous vous trouvez sur la page de Borne U 4 mm² trou 6 mm² ⌀=6,5 mm partiellement isolé jaune Klauke 650, le numéro d'article est le suivant: 650C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 650C6.

Assistance technique