Klauke 6205 section de cosse à anneau (max.) = trou de 1 mm² ⌀ = 5,3 mm partiel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6205

Référence pièce
6205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Trou ⌀(mm) 5.3
Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation Polyamide N° de pièce du fabricant 6205
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau
Manchon de soutien Non Taille de filetage M5 Type (type de fabricant) 6205

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 6205 section de cosse à anneau (max.) = trou de 1 mm² ⌀ = 5,3 mm partiel, le numéro d'article est le suivant: 6205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6205.

Assistance technique