Klauke 162025 section de cosse à anneau (max.) = trou de 1 mm² ⌀ = 2,8 mm not i

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

162025

Référence pièce
162025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.16 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Trou ⌀(mm) 2.8
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 162025 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau Taille M2.5
Manchon de soutien Non Taille de filetage M2.5 Type (type de fabricant) 162025

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 162025 section de cosse à anneau (max.) = trou de 1 mm² ⌀ = 2,8 mm not i, le numéro d'article est le suivant: 162025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 162025.

Assistance technique