Clip de connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1790
1791
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Nombre de broches Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

0.77 €

1 Disponible 3 jours 1790211.961 225 FL

0.95 €

1 Disponible 3 jours 1791316.161 325 FL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparent-orange Connexion (composants) Ressort de traction Caractéristiques de fixation de connecteur Actionneur
Produits industriels Non Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V AC) 450 Taille du produit (longueur)(mm) 21 Type de produit Clip de connecteur
Longueur de dénudage(mm) 9

Assistance technique