Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TY125-30X |
TY150-18 |
TY400-50 |
TY450-120X |
TY800-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Caractéristiques des serre-câbles | Couleur | N° de pièce du fabricant | Diamètre de faisceau max. (mm) | Force de retenue minimale (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 143 | 3.3 | Résistant aux UV | Noir | TY125-30X | 45 | 130 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 160 | 2.4 | - | Écru | TY150-18 | 40 | 80 | |
8.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 366 | 4.6 | - | Écru | TY400-50 | 102 | résistance de circuit 220 | ||
19.16 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 457 | 7.6 | Résistant aux UV | Noir | TY450-120X | 130 | 540 | |
25.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 711 | 7.6 | - | Écru | TY800-120 | 203 | 540 |
Loading...
Engrenage | Diamètre | Sans halogène | Oui | Matériau | Polyamide 6,6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Serre-câbles | Type (type de fabricant) | Ty-fast® |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Caractéristiques des serre-câbles
Couleur
N° de pièce du fabricant
Diamètre de faisceau max.(mm)
Force de retenue minimale(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles