Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
237-112
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 14 | Espacement des contacts(mm) | 10|10.16 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Nombre de rangées | 1 | Tension nominale(V) | 800 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 10.00 | Taille du produit (longueur)(mm) | 9 | Taille du produit (largeur)(mm) | 11 |
Série (bornes PCB) | 237 | Broches par rangée | 1 | Connexion (composants) | Borne à vis|Impression |
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Sens d’actionnement | Perpendiculaire (à la carte CI) | Couleur | Gris | Sens du connecteur | Parallèle (à la carte CI) |
N° de pièce du fabricant | 237-112 | Longueur de dénudage min.(mm) | 5 | Nombre de broches | 1 |
Type de produit | Borne à vis | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Type (du fabricant) | 237-112 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à vis, le numéro d'article est le suivant: 237-112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 237-112.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles