Borne de blindage à deux étages【20-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2001-1208
2002-1208
2006-1208
2016-1208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

377.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 32.9050.804.201190.252.500.252.52001-12082001-1208

366.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 32.9050.805.2012100.2540.2542002-12082002-1208

262.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 32.9057.507.5015130.50100.5102006-12082006-1208

174.89 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 36.9069.801220180.50250.5162016-12082016-1208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Nombre de rangées 1 Couleur Blanc
Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de produit Borne de blindage à deux étages

Assistance technique