Scellage de fil Universal MATE-N-LOC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1394512-1
172746-1
794278-1
794280-1
794758-1
828985-1
963243-1
963244-1
963293-1
964972-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions AWG Coude de sortie de câble
(°)
Couleur Compatible avec (détails) Connexion Connecteurs Section
(mm)
N° de pièce du fabricant Nombre de rangées Nombre de broches Broches par rangée Normes/marques de certification Type (du fabricant)

0.24 €

1 3 jours 1--BleuMinuterie d’alimentation standard-Automobile3.40 - 3.701394512-1111-MCP

0.19 €

1 3 jours 1-180NoirEconoseal. Econoseal J-Mark II--1.30172746-1111-Econoseal J Series Mark II (+)

2.01 €

1 3 jours 914 - 20-BleuUniversal MATE-N-LOK-1.02 - 2.11794278-1393-794278-01

3.09 €

1 3 jours 1214 - 20-BleuUniversal MATE-N-LOK-1.02 - 2.11794280-13124-794280-01

0.31 €

1 3 jours 122 - 16-BleuMini-Universal MATE-N-LOK--1.02 - 2.11794758-1111UL/CSAMini-Universal MATE-N-LOK

0.15 €

1 3 jours 1--VertMCP--3-3.70828985-1111-MCP

0.15 €

1 3 jours 1--Bleu clairMCP--1.40 - 2.10963243-1111-MCP

0.19 €

1 3 jours 1--BlancMCP--2.20 - 3963244-1111-MCP

0.20 €

1 3 jours 1--MarronMCP--2 - 2.70963293-1111-MCP

0.24 €

1 3 jours 1--JauneMicro-temporisateur II-Automobile1.90 - 2.40964972-1111-MCP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP57 Matériau (détails) Caoutchouc silicone Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -55 Courant nominal (détails)(A) Max. 15 Tension nominale (détails)
Type de produit Isolation monofil Plage de température(°C) -55 - +120

Assistance technique