Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1572139
Caractéristiques du support de câble | Pour câble ruban | Couleur | Gris clair | N° de pièce du fabricant | 543180 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | Température max.(°C) | +75 | Température min.(°C) | -10 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 10 | Taille du produit (largeur)(mm) | 30 | Taille du produit (longueur)(mm) | 25 |
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | FCC-30 |
Vous vous trouvez sur la page de Support de câble pour câble ruban, le numéro d'article est le suivant: 1572139.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572139.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles