Bande à broches (standard)【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
072543-U
072544-U
10120623
10120625
10120628
10120630
10120632
10120728
10120730
10120731
10120736
10120741
10120743
10120910
10120926
2604012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Case material Colour Connection (components) Connector orientation Connector type Connectors Contact material Contact spacing
(mm)
Contact surface Industrial goods Manufacturer part # Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Nominal current
(A)
Nominal voltage
(V AC)
No. of rows Pin diameter
(mm)
Pin length (PCB)
(mm)
Pin length (receptacle)
(mm)
Pin shape Pins per row Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Separable Total number of pins Type (manufacturer type)

0.55 €

1 Disponible 3 jours -BrownPrintPerpendicular (to the PCB)Pin strip. straightwire-to-board-2.5--072543-U----1---Square6----6072543-U

0.56 €

1 Disponible 3 jours -BrownPrintPerpendicular (to the PCB)Pin strip. straightwire-to-board-2.5--072544-U----1---Square4----4072544-U

0.56 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy1.27Gold plated-10120623--12001-33Square68---610120623

0.79 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy1.27Gold plated-10120625--12001-33Square128---1210120625

1.33 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy1.27Gold plated-10120628--12001-33Square208---2010120628

0.89 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy1.27Gold plated-10120630--12002-33Square38---610120630

1.33 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy1.27Gold plated-10120632--12002-33Square58---1010120632

0.24 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy2Gold plated-10120728--1-1-2.704Square38.20---310120728

0.28 €

1 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy2Gold plated-10120730--1-1-2.704Square58.20---510120730

0.52 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy2Gold plated-10120731--1-1-2.704Square68.20---610120731

0.63 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy2Gold plated-10120736--1-1-2.704Square168.20---1610120736

0.39 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy2Gold plated-10120741----2-2.704Square48.20---810120741

0.56 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight-Copper alloy2Gold plated-10120743----2-2.704Square68.20---1210120743

0.21 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. straight--2.54--10120910--3-1-2.50-Square610.80---610120910

0.59 €

1 Disponible 3 jours --Print|Soldering-Pin strip. right angle-Copper alloy2.54--10120926+105-403-1-3.304.50Square6----610120926

14.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours Thermoplastic materialBlackPrint-Pin strip. right angle-Copper alloy-Gold platedYes2604012+105-553-10.6353.304.50Rectangular85.848.3120.32Yes82604012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Pin strip (standard) RoHS-compliant Yes

Assistance technique