Réceptacles (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10120641
10120643
10120644
10120960
10120973
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector type Contact material Contact spacing
(mm)
Manufacturer part # Max. temperature
(°C)
Min. temperature
(°C)
Nominal current
(A)
Nominal voltage
(V AC)
No. of rows Pin length (PCB)
(mm)
Pins per row Product size (height)
(mm)
Separable Socket depth
(mm)
Total number of pins Type (manufacturer type)

0.75 €

1 Disponible 3 jours Socket strip. straight-1.2710120641----12.4034.30--310120641

0.88 €

1 Disponible 3 jours Socket strip. straight-1.2710120643----12.4054.30--510120643

0.95 €

1 Disponible 3 jours Socket strip. straight-1.2710120644----12.4064.30--610120644

1.33 €

1 Disponible 3 jours --2.5410120960+105-403600|60022.8058.50No61010120960

1.12 €

1 3 jours Socket strip. straightBrass2.5410120973+105-40150013.30163.50No-1610120973

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection (components) Print|Soldering Pin shape Square Product type Receptacles (standard)
RoHS-compliant Yes

Assistance technique