Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2604009 |
2604010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector features | Manufacturer part # | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | open | 2604009 | 5 | 6 | 2.4 | 2604009 | |
26.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | open|+ strap handle | 2604010 | 4.98 | 13.75 | 2.45 | 2604010 |
Loading...
Colour | Black | Compatible with (details) | 0.6 - 0.64 mm wire-wrap pins and 0.6 -0.7 mm round pins. | Contact material | Phosphor bronze |
---|---|---|---|---|---|
Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Ni | Industrial goods | Yes |
Insulation material | PBT | Nominal current(A) | 3 | Nominal voltage(V AC) | 500 |
Pins per row | 2 | Product type | Shorting jumper | RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Connector features
Manufacturer part #
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles