Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2604002
Référence pièce
|
---|
2604002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Case material | Polyamide | Colour | Ecru | Connector type | Socket. straight |
---|---|---|---|---|---|
Connectors | wire-to-board | Contact spacing(mm) | 2.54 | Manufacturer part # | 2604002 |
Nominal current(A) | 2 | No. of rows | 1 | Pins per row | 2 |
Product size (height)(mm) | 12.90 | Product size (width)(mm) | 5 | Product size (length)(mm) | 5.64 |
Product type | Socket enclosure - cable | RoHS-compliant | Yes | Total number of pins | 2 |
Type (manufacturer type) | 2604002 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de prise - câble, le numéro d'article est le suivant: 2604002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2604002.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles