Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PL-100TRH
Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Précision (+/- ) °C(°C) | 1 | Service d’étalonnage | 2 valeurs d’étalonnage selon la plage de mesure de l’appareil considéré (11,3 ; 75.3% HR à 25°C) |
---|---|---|---|---|---|
Plage d’étalonnage | Humidité|Température | Précision de lecture de l’humidité(%) | ±2,5% rH (de 10% à 90% rH) | Plage de lecture de l’humidité (max.)(RH) | 100 |
Plage de lecture de l’humidité (min.)(RH) | 0 | Précision de lecture de l’humidité(RH) | 5 | Plage de lecture de l’humidité(RH) | 0 - 100 |
Température max.(°C) | +1372 | Température min.(°C) | -200 | Alimentation électrique | Piles AAA (3) |
Alimentation électrique (détails) | 3 piles AAA | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 28 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 63 |
Dimension du produit (longueur)(mm) | 187 | Type de produit | Hygromètre | Plage de lecture - température(°C) | 0 à +60°C ; type K : -200 à 1.372 |
Précision de température (détails) | ± 1°C | Unité de mesure | Température|Humidité | Poids(g) | 176 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles