Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
57.510.0155.0 |
57.516.0155.0 |
57.516.0155.6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (VDE) (A) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Colour | Connection | Current load (A) | Manufacturer part # | Nominal cross section (mm²) | Nominal current (details) | Stripping length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1.5 - 10 | 2.5 - 16 | Grey | - | 63 | 57.510.0155.0 | 10 | 63 A | 13 | WKN 10/U Grau | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71 | 4 - 16 | 1.5 - 25 | Grey | - | - | 57.516.0155.0 | - | - | 15 | WKN 16/U GRAU | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 71 | 4 - 16 | 1.5 - 25 | Blue | - | - | 57.516.0155.6 | - | - | 15 | WKN 16/U BLAU |
Loading...
Type (divers) | Borne traversante | Nominal voltage (details)(V) | 1000 | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal (VDE)(A)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Colour
Connection
Current load(A)
Manufacturer part #
Nominal cross section(mm²)
Nominal current (details)
Stripping length(mm)
Type (manufacturer type)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles