Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
56.703.7055.0
Courant nominal (VDE)(A) | 24 | Largeur du collier(mm) | 5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.13 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.13 - 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Type (divers) | Borne de sol |
Colour | Grey | Manufacturer part # | 56.703.7055.0 | Nominal voltage (details)(V) | 500 |
RoHS-compliant | Yes | Stripping length(mm) | 11 | Type (manufacturer type) | WKFN 2.5 E/35 Grau |
Vous vous trouvez sur la page de Terminal à plusieurs niveaux WKFN, le numéro d'article est le suivant: 56.703.7055.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 56.703.7055.0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles