Bloc de jonction modulaire pour systèmes de câblage et appareillage de commutation WKN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

57.510.0155.6

Référence pièce
57.510.0155.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 1.5 - 10 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.5 - 16 Type (divers) Borne traversante
Colour Blue Connection - Current load(A) 63
Manufacturer part # 57.510.0155.6 Nominal cross section(mm²) 10 Nominal current (details) 63 A
Nominal voltage (details)(V) 1000 RoHS-compliant Yes Stripping length(mm) 13
Type (manufacturer type) WKN 10/U Blau

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction modulaire pour systèmes de câblage et appareillage de commutation WKN, le numéro d'article est le suivant: 57.510.0155.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 57.510.0155.6.

Assistance technique