Borne fusible WKFN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56.704.4055.0
56.704.4155.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (divers) Compatible with (details) Manufacturer part # Nominal voltage (details)
(V)
Type (manufacturer type)

4.45 €

1 Disponible 3 jours Cut-off basic terminalFuse Holders56.704.4055.0500WKFN 4 TKG/35

9.45 €

1 Disponible 3 jours Without IndicatorCar fuse56.704.4155.0400WKFN 4 FSI

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.13 - 4 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.13 - 6
Taille du produit (largeur)(mm) 6 Colour Grey RoHS-compliant Yes
Stripping length(mm) 11

Assistance technique