FEMALE HEADER 1x10P DS1026-01-1*10S8BV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS1026-01-1*10S8BV

Référence pièce
DS1026-01-1*10S8BV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.56 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé)
Espacement des contacts(mm) 2 Surface de contact Plaqué or Produits industriels Non
N° de pièce du fabricant DS1026-01-1*10S8BV Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40
Nombre de rangées 1 Longueur de broche (carte CI)(mm) 2.70 Forme de broche Rectangulaire
Broches par rangée 10 Taille du produit (hauteur)(mm) 4.3 Taille du produit (largeur)(mm) 2.4
Taille du produit (longueur)(mm) 20.5 Type de produit Connecteurs femelles (standard) En conformité avec la directive RoHS Oui
Séparable Non Type à douille Carrée Type (type de fabricant) DS1026-01-1*10S8BV

Vous vous trouvez sur la page de FEMALE HEADER 1x10P DS1026-01-1*10S8BV, le numéro d'article est le suivant: DS1026-01-1*10S8BV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1026-01-1*10S8BV.

Assistance technique