Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS1023-2*15S21
Number of Positions | 30 | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
---|---|---|---|---|---|
Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Surface de contact | Plaqué or |
Produits industriels | Non | N° de pièce du fabricant | DS1023-2*15S21 | Température max.(°C) | +105 |
Température min.(°C) | -40 | Nombre de rangées | 2 | Diamètre de fiche(mm) | 0.40 |
Longueur de broche (carte CI)(mm) | 3 | Forme de broche | Rectangulaire | Broches par rangée | 15 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 8.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 38.1 |
Type de produit | Connecteurs femelles (standard) | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Séparable | Non |
Type à douille | Carrée | Type (type de fabricant) | DS1023-2*15S21 |
Vous vous trouvez sur la page de FEMALE HEADER 2x15PIN DS1023-2*15S21, le numéro d'article est le suivant: DS1023-2*15S21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1023-2*15S21.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles