HEADER 2x10P DS1025-05-2*10P8BV1-B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS1025-05-2*10P8BV1-B

Référence pièce
DS1025-05-2*10P8BV1-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.27 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Type Barrette à broches, droite Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé) Espacement des contacts(mm) 2 Surface de contact Plaqué or
Produits industriels Non N° de pièce du fabricant DS1025-05-2*10P8BV1-B Température max.(°C) +85
Température min.(°C) 0 Courant nominal(A) 1.50 Nombre de rangées 2
Diamètre de fiche(mm) 0.5 Longueur de broche (carte CI)(mm) 2.80 Longueur de broche (connecteur femelle)(mm) 4
Forme de broche Carrée Broches par rangée 10 Taille du produit (largeur)(mm) 4
Taille du produit (longueur)(mm) 20.2 Type de produit Barrette à broches (standard) En conformité avec la directive RoHS Oui
Séparable Oui Type (type de fabricant) DS1025-05-2*10P8BV1-B

Vous vous trouvez sur la page de HEADER 2x10P DS1025-05-2*10P8BV1-B, le numéro d'article est le suivant: DS1025-05-2*10P8BV1-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1025-05-2*10P8BV1-B.

Assistance technique