FEMALE HEADER 2x2PIN DS1023-2*2S21

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS1023-2*2S21

Référence pièce
DS1023-2*2S21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.25 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé)
Espacement des contacts(mm) 2.54 Surface de contact Plaqué or Produits industriels Non
N° de pièce du fabricant DS1023-2*2S21 Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40
Nombre de rangées 2 Diamètre de fiche(mm) 0.40 Longueur de broche (carte CI)(mm) 3
Forme de broche Rectangulaire Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 8.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Taille du produit (longueur)(mm) 5.08 Type de produit Connecteurs femelles (standard)
En conformité avec la directive RoHS Oui Séparable Non Type à douille Carrée
Type (type de fabricant) DS1023-2*2S21

Vous vous trouvez sur la page de FEMALE HEADER 2x2PIN DS1023-2*2S21, le numéro d'article est le suivant: DS1023-2*2S21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1023-2*2S21.

Assistance technique