Embase à broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS1025-06-2*40P8BR1

Référence pièce
DS1025-06-2*40P8BR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Positions 80 Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Sens du connecteur Parallèle (au circuit imprimé) Espacement des contacts(mm) 2 Surface de contact Plaqué or
Produits industriels Non N° de pièce du fabricant DS1025-06-2*40P8BR1 Température max.(°C) +85
Température min.(°C) 0 Courant nominal(A) 1.50 Nombre de rangées 2
Diamètre de fiche(mm) 0.5 Longueur de broche (carte CI)(mm) 2.80 Longueur de broche (connecteur femelle)(mm) 4
Forme de broche Carrée Broches par rangée 40 Taille du produit (longueur)(mm) 80
Type de produit Barrette à broches (standard) En conformité avec la directive RoHS Oui Séparable Oui
Type à douille Carrée Type (type de fabricant) DS1025-06-2*40P8BR1

Vous vous trouvez sur la page de Embase à broche, le numéro d'article est le suivant: DS1025-06-2*40P8BR1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS1025-06-2*40P8BR1.

Assistance technique