Connecteurs femelles (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS1065-01-1*1S8BV
DS1065-01-1*6S8BV
DS1065-01-1*10S8BV
DS1065-05-2*5S8BS
DS1065-05-2*8S8BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Connexion (composants) Matériau de contact N° de pièce du fabricant Nombre de rangées Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

0.25 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Circuit impriméAlliage de cuivreDS1065-01-1*1S8BV12.3011.802.86DS1065-01-1*1S8BV

0.85 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Circuit impriméAlliage de cuivreDS1065-01-1*6S8BV12.3061.809.21DS1065-01-1*6S8BV

0.81 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Circuit impriméAlliage de cuivreDS1065-01-1*10S8BV12.30101.8014.29DS1065-01-1*10S8BV

1.53 €

1 Disponible 3 jours -SMT-DS1065-05-2*5S8BS20.8553.106.67DS1065-05-2*5S8BS

2.89 €

1 Disponible 3 jours -SMT-DS1065-05-2*8S8BS20.8583.1010.48DS1065-05-2*8S8BS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé) Espacement des contacts(mm) 1.27
Surface de contact Plaqué or Produits industriels Non Température max.(°C) +105
Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V AC) 300
Forme de broche Planaire Taille du produit (hauteur)(mm) 4.40 Type de produit Connecteurs femelles (standard)
En conformité avec la directive RoHS Oui Séparable Non Type à douille Carrée

Assistance technique