Tête femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS1023-1*2S21
DS1023-1*3S21
DS1023-1*4S21
DS1023-1*5S21
DS1023-1*6S21
DS1023-1*7S21
DS1023-1*8S21
DS1023-1*10S21
DS1023-1*14S21
DS1023-1*16S21
DS1023-1*20S21
DS1023-1*40S21
DS1023-2*3S21
DS1023-2*4S21
DS1023-2*5S21
DS1023-2*10S21
DS1023-2*13S21
DS1023-2*14S21
DS1023-2*16S21
DS1023-2*20S21
DS1024-1*3R2
DS1024-1*5R2
DS1024-1*6R2
DS1024-1*10R2
DS1024-1*16R2
DS1024-1*40R2
DS1026-01-1*2S8BV
DS1026-01-1*3S8BV
DS1026-01-1*4S8BV
DS1026-01-1*8S8BV
DS1026-01-1*12S8BV
DS1026-05-2*3S8BV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Positions Sens du connecteur Espacement des contacts
(mm)
N° de pièce du fabricant Nombre de rangées Diamètre de fiche
(mm)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

0.19 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*2S2110.60328.52.545.08DS1023-1*2S21

0.16 €

1 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*3S2110.60338.52.547.62DS1023-1*3S21

0.20 €

1 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*4S2110.60348.52.5410.16DS1023-1*4S21

0.21 €

1 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*5S2110.60358.52.5412.7DS1023-1*5S21

0.25 €

1 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*6S2110.60368.52.5415.24DS1023-1*6S21

0.24 €

1 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*7S2110.60378.52.5417.78DS1023-1*7S21

0.21 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*8S2110.60388.52.5420.32DS1023-1*8S21

0.31 €

1 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*10S2110.603108.52.5425.4DS1023-1*10S21

0.37 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*14S2110.603148.52.5435.56DS1023-1*14S21

0.41 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*16S2110.603168.52.5440.64DS1023-1*16S21

0.56 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*20S2110.603208.52.5450.8DS1023-1*20S21

0.67 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-1*40S2110.603408.52.54101.6DS1023-1*40S21

0.25 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*3S2120.40338.557.62DS1023-2*3S21

0.25 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*4S2120.40348.5510.16DS1023-2*4S21

0.27 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*5S2120.40358.5512.7DS1023-2*5S21

0.41 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*10S2120.403108.5520.54DS1023-2*10S21

0.71 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*13S2120.403138.5533.02DS1023-2*13S21

0.64 €

1 Disponible 3 jours 28Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*14S2120.403148.5535.56DS1023-2*14S21

0.67 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*16S2120.403168.5540.64DS1023-2*16S21

0.91 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1023-2*20S2120.403208.5550.8DS1023-2*20S21

0.25 €

1 Disponible 3 jours -Parallèle (au circuit imprimé)2.54DS1024-1*3R210.603.5032.508.57.62DS1024-1*3R2

0.32 €

1 Disponible 3 jours -Parallèle (au circuit imprimé)2.54DS1024-1*5R210.603.5052.508.512.7DS1024-1*5R2

0.25 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2.54DS1024-1*6R21-2.7062.508.515.78DS1024-1*6R2

0.19 €

1 Disponible 3 jours -Parallèle (au circuit imprimé)2.54DS1024-1*10R210.603.50102.508.525.4DS1024-1*10R2

0.53 €

1 Disponible 3 jours -Parallèle (au circuit imprimé)2.54DS1024-1*16R210.603.50162.508.540.64DS1024-1*16R2

0.88 €

1 Disponible 3 jours -Parallèle (au circuit imprimé)2.54DS1024-1*40R210.603.50402.508.5101.6DS1024-1*40R2

0.21 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2DS1026-01-1*2S8BV1-2.7024.32.44.5DS1026-01-1*2S8BV

0.23 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2DS1026-01-1*3S8BV1-2.7034.32.46.5DS1026-01-1*3S8BV

0.27 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2DS1026-01-1*4S8BV1-2.7044.32.48.5DS1026-01-1*4S8BV

0.35 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2DS1026-01-1*8S8BV1-2.7084.32.416.5DS1026-01-1*8S8BV

0.64 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2DS1026-01-1*12S8BV1-2.70124.32.424.5DS1026-01-1*12S8BV

0.45 €

1 Disponible 3 jours -Perpendiculaire (au circuit imprimé)2DS1026-05-2*3S8BV2-2.7034.34.66.5DS1026-05-2*3S8BV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact Plaqué or
Produits industriels Non Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40
Forme de broche Rectangulaire Type de produit Connecteurs femelles (standard) En conformité avec la directive RoHS Oui
Séparable Non Type à douille Carrée

Assistance technique