Connecteurs femelles (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS1002-01-1*5V13
DS1002-01-1*6V13
DS1002-01-1*8V13
DS1002-01-1*20V13
DS1002-01-1*40V13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Type (type de fabricant)

0.24 €

1 Disponible 3 jours DS1002-01-1*5V135DS1002-01-1*5V13

0.24 €

1 Disponible 3 jours DS1002-01-1*6V136DS1002-01-1*6V13

0.51 €

1 Disponible 3 jours DS1002-01-1*8V138DS1002-01-1*8V13

0.93 €

1 Disponible 3 jours DS1002-01-1*20V1320DS1002-01-1*20V13

1.85 €

1 Disponible 3 jours DS1002-01-1*40V1340DS1002-01-1*40V13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé)
Espacement des contacts(mm) 2.54 Surface de contact Étamé Produits industriels Non
Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 3
Nombre de rangées 1 Diamètre de fiche(mm) 0.46 Longueur de broche (carte CI)(mm) 3.20
Forme de broche Circulaire Type de produit Connecteurs femelles (précision) En conformité avec la directive RoHS Oui
Séparable Oui Profondeur de la douille(mm) 3 Type à douille Circulaire

Assistance technique