Continuité double port

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSKK2.5-01P-11-00-A(H)
DSKK2.5-01P-12-50-A(H)
DSKK4-01P-11-00-A(H)
DSKK4-01P-11-50-A(H)
DSKK4-01P-12-00-A(H)
DSKK4-01P-12-50-A(H)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur N° de pièce du fabricant Section max. (rigide)
(mm²)
Section max. (flexible)
(mm²)
Section min. (rigide)
(mm²)
Section min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Type (type de fabricant)

3.61 €

1 Disponible 3 jours 1226GrisDSKK2.5-01P-11-00-A(H)42.50.140.141024|2036.85.272.210DSKK2.5-01P-11-00-A(H)

3.40 €

1 Disponible 3 jours 1226BleuDSKK2.5-01P-12-50-A(H)42.50.140.141024|2036.85.272.210DSKK2.5-01P-12-50-A(H)

3.93 €

1 Disponible 3 jours 1024GrisDSKK4-01P-11-00-A(H)640.20.21232|3036.56.27712DSKK4-01P-11-00-A(H)

4.13 €

1 Disponible 3 jours 1024GrisDSKK4-01P-11-50-A(H)640.20.21232|3036.56.27712DSKK4-01P-11-50A(H)

4.13 €

1 Disponible 3 jours 1024BleuDSKK4-01P-12-00-A(H)640.20.21232|3036.56.27712DSKK4-01P-12-00-A(H)

4.13 €

1 Disponible 3 jours 1024BleuDSKK4-01P-12-50-A(H)640.20.21232|3036.56.27712DSKK4-01P-12-50-A(H)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) Rail DIN NS 35|7,5. NS 35|15 et NS 32 Connexion (composants) Connecteur enfichable Caractéristiques de connecteur + support enfichable à ressort|2 étages
Tension nominale(V) 800|600 Nombre de broches 1 Type de produit Continuité double port
Surtension assignée(kV) 6 Conforme RoHS Oui Poids(g) 1

Assistance technique