Borne PG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC2.5-PE-01P-1C-00A(H)
DC4-PE-01P-1C-00A(H)
DC6-PE-01P-1C-00A(H)
DC10-PE-01P-1C-00A(H)
DC16-PE-01P-1C-00A(H)
DC35-PE-01P-1C-00A(H)
DS1.5-PE-01P-1C-00A(H)
DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H)
DS2.5-PE-01P-1C-00A(H)
DS2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H)
DS4-PE-01P-1C-00-A(H)
DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H)
DS4-TW-PE-01P-1C-00A(H)
DS6-PE-01P-1C-00-A(H)
WS1.5-PE-01P-1C-00A(H)
WS2.5-PE-01P-1C-00A(H)
WS4-PE-01P-1C-00A(H)
WS6-PE-01P-1C-00A(H)
WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H)
WS10-PE-01P-1C-00A(H)
WS16-PE-01P-1C-00A(H)
WS35-PE-01P-1C-00A(H)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Connexion (composants) Caractéristiques de connecteur N° de pièce du fabricant Section max. (rigide)
(mm²)
Section max. (flexible)
(mm²)
Section min. (rigide)
(mm²)
Section min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Surtension assignée
(kV)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Type (type de fabricant) Poids
(g)

2.05 €

1 Disponible 3 jours 1226Bornes à vis-DC2.5-PE-01P-1C-00A(H)2.52.50.20.28--405.14289DC2.5-PE-01P-1C-00A(H)-

2.37 €

1 Disponible 3 jours 1022Bornes à vis-DC4-PE-01P-1C-00A(H)440.50.58--406.14689DC4-PE-01P-1C-00A(H)1

2.37 €

1 Disponible 3 jours 822Bornes à vis-DC6-PE-01P-1C-00A(H)660.50.58--45843.589DC6-PE-01P-1C-00A(H)-

3.40 €

1 Disponible 3 jours 620Bornes à vis-DC10-PE-01P-1C-00A(H)10100.50.510--43.51044812DC10-PE-01P-1C-00A(H)1

5.23 €

1 Disponible 3 jours 314Bornes à vis-DC16-PE-01P-1C-00A(H)25251.51.510--45.51250812DC16-PE-01P-1C-00A(H)-

10.56 €

1 Disponible 3 jours 114Bornes à vis-DC35-PE-01P-1C-00A(H)50501.51.515--5716.260816DC35-PE-01P-1C-00A(H)1

2.05 €

1 Disponible 3 jours 1426Connecteur enfichable+ support enfichable à ressortDS1.5-PE-01P-1C-00A(H)1.510.20.28--323.54568DS1.5-PE-01P-1C-00A(H)1

2.57 €

1 Disponible 3 jours 1426Connecteur enfichable+ support enfichable à ressortDS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H)1.510.20.28--323.55468DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H)1

2.37 €

1 Disponible 3 jours 1226Connecteur enfichable+ support enfichable à ressortDS2.5-PE-01P-1C-00A(H)42.50.20.210--375.248.6810D2.5-PE-01P-1C-00A(H)-

3.61 €

1 Disponible 3 jours 1226Connecteur enfichable+ support enfichable à ressort|2 cosses par contactDS2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H)42.50.20.210--375.272.2810D2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H)-

2.89 €

1 Disponible 3 jours 1024Connecteur enfichable+ support enfichable à ressortDS4-PE-01P-1C-00-A(H)640.20.212--376.256.6812DS4-PE-01P-1C-00-A(H)1

4.13 €

1 Disponible 3 jours 1024Connecteur enfichable+ support enfichable à ressort|2 cosses par contactDS4-QU-PE-01P-1C-00A(H)640.20.212--376.277812DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H)1

3.93 €

1 Disponible 3 jours 1026Connecteur enfichable+ support enfichable à ressortDS4-TW-PE-02P-1C-00A(H)640.20.212--376.266.5812DS4-TW-PE-02P-1C-00A(H)1

3.61 €

1 Disponible 3 jours 820Connecteur enfichable+ support enfichable à ressortDS6-PE-01P-1C-00-A(H)1060.50.512--428.258812DS6-PE-01P-1C-00-A(H)1

2.05 €

1 Disponible 3 jours 1628Borne à ressort-WS1.5-PE-01P-1C-00A(H)1.51.50.20.28--34.545289WS1.5-PE-01P-1C-00A(H)1

2.05 €

1 Disponible 13 jours 1428Borne à ressort-WS2.5-PE-01P-1C-00A(H)2.52.50.20.28--35.555389WS2.5-PE-01P-1C-00A(H)1

2.37 €

1 Disponible 3 jours 1228Borne à ressort-WS4-PE-01P-1C-00A(H)440.20.28--36.565989WS4-PE-01P-1C-00A(H)-

3.11 €

1 Disponible 3 jours 1024Borne à ressort-WS6-PE-01P-1C-00A(H)660.20.212--40874.5812WS6-PE-01P-1C-00A(H)1

4.13 €

1 Disponible 3 jours 1024Borne à ressortSortie de câble (latérale)WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H)660.20.212--44.5846.5812WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H)1

4.13 €

1 Disponible 3 jours 824Borne à ressort-WS10-PE-01P-1C-00A(H)10100.20.212--42.51078812WS10-PE-01P-1C-00A(H)1

4.45 €

1 Disponible 3 jours 624Borne à ressort-WS16-PE-01P-1C-00A(H)16160.20.216--451294.5817WS16-PE-01P-1C-00A(H)1

8.40 €

1 3 jours 214Borne à ressort-WS35-PE-01P-1C-00A(H)35352.52.525125|1151000|600591699.9825WS35-PE-01P-1C-00A(H)1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Vert-jaune Compatible avec (détails) Rail DIN NS 35|7,5. NS 35|15 et NS 32 Nombre de broches 1
Type de produit Borne PG Conforme RoHS Oui

Assistance technique