Mini-traversée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WS1.5-DB-01P-11-00A(H)

Référence pièce
WS1.5-DB-01P-11-00A(H)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.63 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 16 AWG (min.) 28 Couleur Gris
Compatible avec (détails) Rail DIN NS 35|7,5. NS 35|15 et NS 32 Connexion (composants) Borne à ressort Caractéristiques de connecteur Sortie de câble (latérale)
N° de pièce du fabricant WS1.5-DB-01P-11-00A(H) Section max. (rigide)(mm²) 1.5 Section max. (flexible)(mm²) 1.5
Section min. (rigide)(mm²) 0.2 Section min. (flexible)(mm²) 0.2 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 17.5|10 Tension nominale(V) 800|300 Nombre de broches 1
Dimension produit (hauteur)(mm) 17 Dimension produit (largeur)(mm) 5 Dimension produit (longueur)(mm) 25
Type de produit Mini-traversée Surtension assignée(kV) 8 Conforme RoHS Oui
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Type (type de fabricant) WS1.5-DB-01P-11-00A(H) Poids(g) 1

Vous vous trouvez sur la page de Mini-traversée, le numéro d'article est le suivant: WS1.5-DB-01P-11-00A(H).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WS1.5-DB-01P-11-00A(H).

Assistance technique