Borne haute puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PC50-01P-11-00A(H)

Référence pièce
PC50-01P-11-00A(H)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 1 AWG (min.) 6 Couleur Gris
Compatible avec (détails) Rail DIN NS 35|7,5. NS 35|15 et NS 32 Connexion (composants) Bornes à vis Caractéristiques de connecteur Haute intensité
N° de pièce du fabricant PC50-01P-11-00A(H) Section max. (rigide)(mm²) 50 Section max. (flexible)(mm²) 50
Section min. (rigide)(mm²) 25 Section min. (flexible)(mm²) 25 Longueur de dénudage min.(mm) 24
Courant nominal(A) 150|125 Tension nominale(V) 1000|600 Nombre de broches 1
Dimension produit (hauteur)(mm) 83.5 Dimension produit (largeur)(mm) 20 Dimension produit (longueur)(mm) 70.5
Type de produit Borne haute puissance Surtension assignée(kV) 8 Conforme RoHS Oui
Longueur de dénudage (max.)(mm) 24 Type (type de fabricant) PC50-01P-11-00A(H) Poids(g) 1

Vous vous trouvez sur la page de Borne haute puissance, le numéro d'article est le suivant: PC50-01P-11-00A(H).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC50-01P-11-00A(H).

Assistance technique