Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
072500-O |
072502-O |
072504-O |
072506-O |
072508-O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Pins per row | Product size (width) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 072500-O | 2 | 5.50 | 2 | 072500-O | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 072502-O | 3 | 8 | 3 | 072502-O | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 072504-O | 5 | 13 | 5 | 072504-O | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 072506-O | 8 | 20.50 | 8 | 072506-O | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 072508-O | 10 | 25.50 | 10 | 072508-O |
Loading...
AWG max. | 24 | AWG (min.) | 24 | Case material | Nylon 6.6 UL 94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible with (details) | 24 | Connection (components) | Open end cable | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) |
Connector type | Socket strip. straight | Connectors | wire-to-board | Contact material | Brass |
Contact spacing(mm) | 2.5 | Max. temperature(°C) | +85 | Min. temperature(°C) | -40 |
No. of rows | 1 | Product type | Receptacle + braid | RoHS-compliant | Yes |
Connector contact surface | Nickel plated |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Pins per row
Product size (width)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles