Bande à broches (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
072500-U
072501-U
072502-U
072504-U
072505-U
072506-U
072508-U
072509-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector orientation Connector type Manufacturer part # Pins per row Total number of pins Type (manufacturer type)

0.40 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight072500-U22072500-U

0.43 €

1 Disponible 3 jours Parallel (to the PCB)Pin strip. right angle072501-U22072501-U

0.28 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight072502-U33072502-U

0.44 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight072504-U55072504-U

0.43 €

1 Disponible 3 jours Parallel (to the PCB)Pin strip. right angle072505-U55072505-U

0.71 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight072506-U88072506-U

0.79 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight072508-U1010072508-U

0.76 €

1 Disponible 3 jours Parallel (to the PCB)Pin strip. right angle072509-U1010072509-U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Nylon 6.6 UL 94V-0 Connection (components) Print Connectors wire-to-board
Contact material Brass Contact spacing(mm) 2.5 Max. temperature(°C) +85
Min. temperature(°C) -40 No. of rows 1 Pin diameter(mm) 0.64
Pin shape Square Product type Pin strip (standard) RoHS-compliant Yes
Connector contact surface Nickel plated

Assistance technique